ZHCUCB3A September   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

SWD 接口

LP-EM-CC35X1 支持通过串行线调试 (SWD) 接口连接外部 XDS110 或其他基于 JTAG 的调试器。CC35xxE 器件的 SWD 接口用于刷写该器件以及用于基本调试。SWD 线路是 VIO1 IO 环的一部分,其电压可通过分流器 J10 控制,请参阅 节 2.2.1

SWD 默认连接到 LP-EM-CC35X1 (J7) 底部的 LP-XDS110 20 引脚接头。

LP-EM-CC35X1 SWD 接口图 2-2 SWD 接口
表 2-1 20 引脚 LP-XDS110 连接器信号分配
引脚信号名称说明
J7.6SWCLK串行线时钟
J7.8SWDIO串行线数据输入/输出
J7.10XDS_RESETnRESET(CC3551E 使能线)
J7.12UART1_TX_XDSCC3551E UART TX(从 CC3551E)

(可使用跳线断开连接;请参阅 节 2.1.3

J7.14UART1_RX_XDSCC3551E UART RX(到 CC3551E)(可使用跳线断开连接;请参阅 节 2.1.3
J7.16VIO1VIO1 为连接器提供基准电压
J7.18VCC_BRD_5V从 LP-XDS110 向 LP-EM-CC35X1 提供的 5V 电源
J7.1、J7.7、J7.13、J7.19、J7.20GND电路板接地
LP-EM-CC35X1 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J7)图 2-3 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J7)

还可以选择将 ARM Cortex-M 10 引脚 (CM10) 连接器用于 SWD 接口。默认情况下不组装该连接器,但可以将 CM10 接头焊接在 LP-EM-CC35X1 的 J22 封装上。有关 J22 封装位置,请参阅 图 2-2

组装后的 CM10 连接器的引脚分配如 图 2-4表 2-2 所示。

注: 除了组装 CM10 连接器外,0Ω 电阻器必须更改 SWD 接口到该连接器的组装位置。R106 和 R107 必须放置在顶部两个焊盘上,而不是默认的底部两个焊盘上,如 图 2-4 所示。
表 2-2 CM10 连接器 (J22) 信号分配
引脚信号名称说明
J22.1VIO1VIO1 为连接器提供基准电压
J22.2SWDIO串行线数据输入/输出(请参阅注释
J22.4SWCLK串行线时钟(请参阅注释
J22.10XDS_RESETnRESET(CC3551E 使能线)
J22.3、J22.5、J22.7、J22.9GND电路板地
LP-EM-CC35X1 CM10 连接器 (J22)图 2-4 CM10 连接器 (J22)