ZHCUCB3A September   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

特性

  • CC3551E SimpleLink Wi-Fi 6、低功耗蓝牙且具有集成 MCU 的 Internet-on-a chip™ 设计
  • 两条 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack™ 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack 插件模块
  • 用于基于 XDS110 的 JTAG 仿真的 20 引脚接头,配有闪存编程串行端口
  • 配备 SMA/U.FL 连接器的板载芯片天线,用于传导测试
  • 通过 BoosterPack 插件模块连接器轻松访问所有 I/O 信号
  • 用于在两个电源(3.3V 和 1.8V)上测量电流的跳线
  • 两个按钮和一个 RGB LED,用于用户交互
  • 板载加速计和温度传感器
  • USB Type-C® 电源连接器