ZHCUC64B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
表 3-3 显示了 TIDA-010956 参考设计用于与 LAUNCHXL-F280039C 的 C2000 LaunchPad 通信的信号。
| LAUNCHXL-F280039C | TIDA-010956 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 | J7 | J8 | J6 | J1 | J2 | ||
| 3.3V | 5V(2) | PWM7A | GND | 3.3V | NC(2) | PWM_CH | GND |
| ADCINC1(2) | GND | PWM7B | GPIO27(2) | NC(2) | GND | PWM_CL | NC(2) |
| GPIO15 | ADCINB11 | PWM4A | GPIO47 | LED4 | Vbus(1) | PWM_BH | 故障 |
| GPIO56(2) | ADCINA10、 ADCINB1、 ADCINC10 | PWM4B | GPIO57(2) | NC(2) | V_C(1) | PWM_BL | NC(2) |
| GPIO56(2) | ADCINA5 | PWM5A | XRSn(2) | NC(2) | V_B(1) | PWM_AH | NC(2) |
| ADCINA9(2) | ADCINA4、 ADCINB8 | PWM5B | SD2_D3 | NC(2) | V_A(1) | PWM_AL | DAT_PhC |
| GPIO58(2) | ADCINB4、 ADCINC8(2) | GPIO21(2) | SD2_C3 | NC(2) | NC(2) | NC(2) | SD_CLK |
| GPIO4 | ADCINB5 | EPWM1B | GPIO20 | VDSLVLCC | I_B(1) | SD_CLK(1) | EN_DRV |
| GPIO18 | ADCINA12、 ADCINC5 | EPWM2A | GPIO26 | VDSLVLCB | I_A(1) | CLK_PhC(1) | PWM_EN |
| GPIO19 | ADCINA0、 ADCINB15、 ADCINC15 | GPIO40(2) | GPIO25(2) | VDSLVLCA | 温度(1) | NC(2) | NC(2) |
使用 LAUNCHXL-F280039C 测试与 J5、J7 和 J6、J8 的连接,如 表 3-3 所示。TIDA-010956 还可以与 LAUNCHXL-F280039C 或 LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad 的 J1、J3 和 J2、J4 连接器搭配使用。