ZHCUC64B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
为了给 DRV8162L 三相栅极驱动器生成 12V 中间电源轨,使用了一个 4.2V 至 80V 输入同步降压转换器 LMR38010 (U7),并使用 R47 = 25.5kΩ 将其配置为以 1MHz 频率运行。
降压转换器 (U7) 可提供 1A 的最大输出电流。为确保系统电流消耗低于此 1A 电源预算,需进行负载计算。
| 器件型号 | 电压轨 | 根据数据表确定的电流消耗 | 瓦特 | 12V 电压、80% 效率时的电流 |
|---|---|---|---|---|
| DRV8162L(需要 3 个) | 12V | 18mA (VGVDD) | 0.648W | 67.5mA |
| F280039C | 3.3V | 108mA | 0.356W | 37mA |
| 总计 | 104.5mA |
这表示在 12V 电源轨中仍有 895.5mA 的剩余输出电流容量可供其他电路使用。