ZHCUC64B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
表 3-4 中列出的设备是用于 TIDA-010956 测试会话的设备。
| 测试设备 | 器件型号 |
|---|---|
| 示波器 | Tektronix DPO3054 |
| 探头 | Tektronix TPP0200 |
| 电流探针 | CYBERTEK CP8500A |
| PMSM 电机 | GLOBE6440 |
| 电源 | Agilent 6030A,ITECH IT6724H |
在不同的测试中使用了 表 3-4 所述的某种设备。图 3-2 显示了用于系统的测试设置。
图 3-2 TIDA-010956 系统测试设置除非另有说明,否则在测试期间以表 3-5 所示的方式设置 DRV8162L 芯片。
| IDRIVEP | 1024mA | IDRIVE1 = LEVEL0 (VIDRIVE1 = 0kΩ) 且 IDRIVE2 = LEVEL0 (VIDRIVE2 = 0kΩ) |
| IDRIVEN | 2048mA | |
| VDSLVL | LEVEL1-0:0.15V 或 LEVEL1-1:0.2V | LEVEL1 (RVDSLVL = 2kΩ) |
| DEAD_TIME | 370ns 死区时间 | LEVEL3 (RDT = 3.3kΩ) |
在测试中使用了 LAUNCHXL-F280039C 的 C2000™ LaunchPad 来控制系统。相关的 MCU 软件设置如 表 3-6 所示。
| PWM | 16kHz | 死区时间 | 200ns |
测试中使用了不同的设置,相关测试章节中介绍了这些设置。