ZHCUC64B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
DRV816x 器件是集成式半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 FET。该器件通过 GVDD 电源引脚生成栅极驱动电压,并使用自举电路驱动高侧 FET。有一个涓流电荷泵支持 100% 占空比运行。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。这些器件可用于驱动各种类型的负载,包括无刷或有刷直流电机、永磁同步电机 (PMSM)、步进电机、开关磁阻电机 (SRM) 和螺线管。
1 引脚 PWM、2 引脚 PWM 和独立 FET PWM 模式支持简单连接到控制器电路和灵活型 FET 功率级配置。硬件引脚有助于配置器件设置,包括电流检测放大器增益、栅极驱动电流和 VDS 过流保护。DRV8161 器件集成的低侧电流检测放大器可将电流测量信息返回至控制器。DRV8162L 器件型号提供单独的 GVDD 和 GVDD_LS 引脚,有助于在系统中设计安全转矩关闭 (STO) 功能。
内部保护功能可用于应对欠压锁定、FET 过流和过热等情况。nFAULT 引脚指示保护功能检测到的故障事件。