ZHCUC64B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
图 3-4 展示了 TIDA-010956 上电序列。
图 3-4 TIDA-010956 上电序列系统的上电序列如下:48V VIN(以深蓝色显示的 CH1)首先高于大约 5V,然后 LMR38010FDDAR 开始提供 12V 电源轨(以浅蓝色显示的 CH2)。当这个 12V 电源轨约为 5V 时,将启用 3.3V 电源轨(以紫色显示的 CH3)。
为主要由 330µF × 2 + 2.2µF × 20(总共超过 700µF)组成的 VDC 总线电容器充电时,VIN 的斜升速度较慢。如果采用电容器板,则需要另外添加 180µF × 20 = 3.6mF。