ZHCUC64B August   2024  – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 参考设计概述
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 硬件设计
        1. 2.2.1.1 功率级栅极驱动器
          1. 2.2.1.1.1 栅极驱动器
          2. 2.2.1.1.2 保护特性
          3. 2.2.1.1.3 VGVDD 定义
          4. 2.2.1.1.4 配置 (Strap) 功能
        2. 2.2.1.2 功率级 FET
          1. 2.2.1.2.1 VGS 与 RDS(ON) 间的关系
        3. 2.2.1.3 相电流和电压检测
          1. 2.2.1.3.1 A 相和 B 相电流检测
          2. 2.2.1.3.2 C 相电流检测
          3. 2.2.1.3.3 电压感测
        4. 2.2.1.4 主机处理器接口
        5. 2.2.1.5 栅极驱动器关断路径
        6. 2.2.1.6 系统诊断测量
          1. 2.2.1.6.1 温度测量
        7. 2.2.1.7 系统电源
          1. 2.2.1.7.1 12V 电源轨
          2. 2.2.1.7.2 3.3V 电源轨
      2. 2.2.2 软件设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8162L
      2. 2.3.2 INA241A
      3. 2.3.3 AMC0106M05
      4. 2.3.4 TPSM861253
      5. 2.3.5 LMR38010
      6. 2.3.6 TMP6131
      7. 2.3.7 ISOM8710
  9. 3硬件、软件测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 PCB 概述
      2. 3.1.2 硬件配置
        1. 3.1.2.1 先决条件
        2. 3.1.2.2 默认电阻器和跳线配置
        3. 3.1.2.3 连接器
          1. 3.1.2.3.1 主机处理器接口
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电源管理
        1. 3.3.1.1 上电
        2. 3.3.1.2 断电
      2. 3.3.2 栅极电压和相电压
        1. 3.3.2.1 20VDC
        2. 3.3.2.2 48VDC
        3. 3.3.2.3 60VDC
      3. 3.3.3 数字 PWM 和栅极电压
      4. 3.3.4 相电流测量
      5. 3.3.5 系统测试结果
        1. 3.3.5.1 热分析
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

主要系统规格

表 1-1 TIDA-010956 规格
参数值(典型)注释
直流输入电压24V 至 60V绝对最大直流电压为 80V。
输出相电流85ARMS连续电流。可能需要散热器,而且 FET 的气流很重要。
同相电流检测范围±165A(A 相和 B 相)A 相和 B 相调整至 0V 至 3.3V 范围,反相,偏置电压 1.65V
±167A(C 相) C 相调整至 ±50mV 范围
同相电流检测分流器0.2mΩ(A 相和 B 相)A 相和 B 相使用两个差分非隔离放大器 INA241A3,具有增强型脉宽调制 (PWM) 抑制功能
0.3mΩ(C 相) C 相使用功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0106M05
PWM 开关频率16kHz高达 40kHz
PWM 死区时间用户自定义硬件 RDT 设置下的默认值为 370ns
温度范围-40°C 至 85°C可能需要适当的散热器和气流对 FET 进行散热
保护功能短路保护使用默认 RVDSLVL 设置。另请参阅 表 2-1
击穿保护自动死区时间插入握手
温度保护安装在 PCB 上的温度传感器可指示过热情况
UVLO集成电压为 4.8V
PCB 温度检测范围和精度-40°C 至 150°C使用 TMP6131 ±1% 10kΩ 线性热敏电阻
控制器接口信号用于 PWM、I-V 检测、PWM 缓冲器和栅极驱动器使能、故障的 3.3V I/O与 TI BoosterPack™ 插件模块兼容;支持 3.3V 信号电平。请参阅 节 3.1.2 中的引脚分配。
指示灯 LED电源轨和用户自定义3.3V、12V、VIN 输入,有一个用于用户软件控制。
PCB 层堆叠八层、70μm 铜2oz 铜
外形80mm × 98mm3150mil × 3860mil