ZHCUC64B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
DRV8162L 通过测量 FET 的漏源压降 VDS 来检测功率级的过流事件。DRV8162L 的过流跳变阈值可由具有 13 级选项的配置 (strap) 电阻器进行设置。在 DRV8162L 数据表电气特性章节的保护电路部分中,使用参数 VDS_LVLx_y 可以找到这些值。最小值为 0.1V,最大值为 2.0V。
凭借此特性,还可以采用消隐时间来确保在 FET 开关期间不会检测到过冲。
更多有关保护特性的信息,请参阅 DRV8162L 数据表中的栅极驱动器保护电路部分。