ZHCUC64B August   2024  – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 参考设计概述
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 硬件设计
        1. 2.2.1.1 功率级栅极驱动器
          1. 2.2.1.1.1 栅极驱动器
          2. 2.2.1.1.2 保护特性
          3. 2.2.1.1.3 VGVDD 定义
          4. 2.2.1.1.4 配置 (Strap) 功能
        2. 2.2.1.2 功率级 FET
          1. 2.2.1.2.1 VGS 与 RDS(ON) 间的关系
        3. 2.2.1.3 相电流和电压检测
          1. 2.2.1.3.1 A 相和 B 相电流检测
          2. 2.2.1.3.2 C 相电流检测
          3. 2.2.1.3.3 电压感测
        4. 2.2.1.4 主机处理器接口
        5. 2.2.1.5 栅极驱动器关断路径
        6. 2.2.1.6 系统诊断测量
          1. 2.2.1.6.1 温度测量
        7. 2.2.1.7 系统电源
          1. 2.2.1.7.1 12V 电源轨
          2. 2.2.1.7.2 3.3V 电源轨
      2. 2.2.2 软件设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8162L
      2. 2.3.2 INA241A
      3. 2.3.3 AMC0106M05
      4. 2.3.4 TPSM861253
      5. 2.3.5 LMR38010
      6. 2.3.6 TMP6131
      7. 2.3.7 ISOM8710
  9. 3硬件、软件测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 PCB 概述
      2. 3.1.2 硬件配置
        1. 3.1.2.1 先决条件
        2. 3.1.2.2 默认电阻器和跳线配置
        3. 3.1.2.3 连接器
          1. 3.1.2.3.1 主机处理器接口
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电源管理
        1. 3.3.1.1 上电
        2. 3.3.1.2 断电
      2. 3.3.2 栅极电压和相电压
        1. 3.3.2.1 20VDC
        2. 3.3.2.2 48VDC
        3. 3.3.2.3 60VDC
      3. 3.3.3 数字 PWM 和栅极电压
      4. 3.3.4 相电流测量
      5. 3.3.5 系统测试结果
        1. 3.3.5.1 热分析
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

默认电阻器和跳线配置

在使用 TIDA-010956 电路板之前,请确保应用正确的电阻设置。表 3-2 显示了默认电阻设置。由于此基准通过默认设置 R29 直接为 MCU 控制器板提供了 3.3V 电源轨,因此对于 LAUNCHXL-F280039C 上的跳线,请移除 JP1 以从 PC USB 端口断开 5V 电源。

表 3-2 默认电阻器和跳线设置
接头和电阻器跳线设置
R51 和 R58此电阻器可禁用外部关断输入信号的隔离器
R54 和 R56此电阻器定义了哪条关断路径将驱动 PWM 禁用功能的负载开关
R61 和 R63此电阻器定义了哪条关断路径可以驱动高侧栅极驱动器禁用功能的负载开关
R67 和 R69此电阻器定义了哪条关断路径可以驱动低侧栅极驱动器禁用功能的负载开关
R29此 0Ω 电阻器通过板载 3.3V 电压为 LAUNCHXL-F280039C 供电。使用前移除 LaunchPad 上的 JP1。
R83、R86;R98、R101;R111、R114此电阻器可配置 DRV8162L 的三相栅极驱动电流。

IDRIVE1 和 IDRIVE2 的默认设置均为 LEVEL0。

R84、R99、R112这些电阻器可配置 DRV8162L 的 VDS 监测阈值电平。默认设置为 LEVEL1。
R85、R100、R113此电阻器位于 DT/MODE 外部,用于设置死区时间。默认设置为 LEVEL3。