ZHCUC64B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
在此设计中,3.3V 电源轨需要为 C2000 主机控制 LaunchPad™ 开发套件和系统控制电路板载组件(包括检测、诊断和关断控制部分)提供最大值约为 0.5A 的负载电流。
至于 3.3V 电源轨电路的输入电压范围,由于 DRV8162L 的 GVDD 采用 12V 电源轨供电,因此选择具有足够裕度的方案,以便 3.3V 电源轨电路可以直接使用 VGVDD 作为输入。
该设计使用简单、易用、高效、高功率密度的同步降压模块 TPSM861253 为 3.3V 电源轨供电。此器件采用 QFN 封装,输入电压范围为 3V 至 17V,最大输出电压为 3.3V,电流为 1A。