ZHCUC47C November 2021 – September 2024
AWR2944EVM/AWR2944PEVM 支持两个 RGMII 以太网端口,从而与网络连接。J4 连接器可通过 DP83TC812R-Q1 PHY 经由 MATEnet 端口(9-2304372-9 连接器)进行访问。J9 端口可通过 DP83867ERGZR PHY 经由 RJ45 端口进行访问。默认情况下,RGMII 接口仅连接到 J9 端口。要访问 RGMII 接口,必须通过 J4 连接器组装多个电阻。有关更多详细信息,请参阅节 2.4.5.1,并参阅原理图、BOM 和装配以及数据库和布局部分。
该 RGMII 接口主要用作 100Mbps ECU 接口,也可用作仪表接口。
该 RGMII 端口支持以下特性:
以太网端口通过以太网 PHY 连接到 AWR2944,并用于通过网络将采集的数据流式传输到主机 PC。
AWR2944PEVM 与 AWR2944EVM 类似,不同之处在于使用 DP83TG720S 1Gbps 以太网 PHY 器件(该器件可以通过 J4 连接器进行连接)取代了 DP83TC812R-Q1。这样就可以进行更高数据速率的以太网 PHY 测试。AWR2944PEVM 还允许组装电阻器 R385 和 R212,同时移除了晶体 Y5,以便直接从 AWR2944P 器件向 DP83TG720S 提供 25MHz 时钟源进行测试。
图 2-12 展示了以太网 RJ45 Mag-Jack 连接器,而表 2-5 提供了连接器引脚详细信息。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | 测试点 |
| 3 | ETH_D4P | 4 | ETH_D4N |
| 5 | ETH_D3P | 6 | ETH_D3N |
| 7 | ETH_D2P | 8 | ETH_D2N |
| 9 | ETH_D1P | 10 | ETH_D1N |
| 11 | LED_ACTn | 12 | GND |
| 13 | GND | 14 | LED_LINKn |
| 15 | ETH_GND | 16 | ETH_GND |
图 2-12 RJ45 连接器图 2-13 展示了以太网 MATEnet 连接器,而表 2-6 提供了连接器引脚详细信息。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRD_P | 2 | TRD_M |
| S1 | GND | S2 | GND |
| S3 | GND | S4 | GND |
| S5 | GND | S6 | GND |
图 2-13 MATEnet 连接器