ZHCUC47C November 2021 – September 2024
AWR2944EVM/AWR2944PEVM 可以连接至 DCA1000 EVM 平台,以实现 LVDS 数据流。图 2-25 展示了连接到 DCA1000 EVM 的 AWR2944EVM/AWR2944PEVM。
图 2-25 AWR2944EVM 和 DCA1000 EVM将 AWR2944EVM/AWR2944PEVM 与 DCA1000 EVM 配合使用时,必须使用以下设置。
图 2-26 SOP2 模式
图 2-27 DCA1000 开关设置