ZHCUC47C November 2021 – September 2024
必须先为 EVM 通电,然后再连接 USB 电缆。在为电路板通电之前插入 USB 电缆可能会导致电路板卡在永久复位状态。如果发生这种情况,只需拔下 USB 电缆,对 EVM 执行下电上电,然后再插入 USB 电缆,即可解决该问题。
AWR2944EVM/AWR2944PEVM 有两个标准 Micro USB 连接器。
Micro USB 连接器 J10 可通过 FTDI 芯片访问 AWR2944 UART、SPI、I2C、RS232 和 SOP 接口。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | FTDI_VBUS | 2 | FTDI_USBD_N |
| 3 | FTDI_USBD_P | 4 | FTDI_USBID |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | GND | 8 | GND |
| 9 | GND | 10 | GND |
| 11 | GND |
图 2-14 FTDI USB 端口Micro USB 连接器 J8 可通过 XDS110 仿真器访问 AWR2944 的 JTAG、MSS_UARTA 和 MSS_UARTB 接口。
这是用于将二进制文件刷写到板载串行闪存和进行开箱即用 (OOB) 演示的 UART 接口。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | XDSET_VBUS | 2 | XDSET_D_N |
| 3 | XDSET_D_P | 4 | XDSET_ID |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | NC | 8 | NC |
| 9 | GND | 10 | GND |
| 11 | GND |
图 2-15 XDS USB 端口