ZHCUC47C November 2021 – September 2024
AWR2944EVM/AWR2944PEVM 包括用于四个接收器和四个发射器的板载刻蚀天线,能够跟踪多个对象,包括距离和角度信息。这种天线设计可以同时估算方位角和仰角,从而在三维平面中实现物体检测(请参阅图 2-17)。
图 2-17 AWR2944EVM 天线设计图 2-17 中所示的天线布置会产生图 2-18 中所示的虚拟天线阵列。
图 2-18 虚拟天线阵列76GHz 至 81GHz 频段的天线峰值增益为 13dBi。水平面(H 面)和仰角平面(E 面)的天线辐射图分别如图 2-19 和图 2-20 中所示。
可以根据下面提供的辐射方向图来确定天线设计的波束宽度。例如,与视轴相比,增益下降了 3dB,据此可算出水平 3dB 波束宽度约为 ±30 度(请参阅图 2-19),仰角 3dB 波束宽度约为 ±3 度(请参阅图 2-20)。同样,水平 6dB 波束宽度约为 ±45 度(请参阅图 2-19),仰角 6dB 波束宽度约为 ±5 度(请参阅图 2-20)。
图 2-19 随方位角变化的辐射图
图 2-20 随仰角变化的辐射图