ZHCUC47C November 2021 – September 2024
J10 提供对板载 FTDI 端口的访问。这将提供以下 PC 接口:
第一次将 USB 连接到 PC 时,Windows® 可能无法识别设备。设备管理器中用黄色感叹号表示这种情况,如图 2-23 所示。
图 2-23 未安装 FTDI 驱动程序要安装器件,请下载毫米波 SDK 软件包中提供的最新 FTDI 驱动程序。右键点击这些器件,然后通过指向 FTDI 驱动程序的安装位置 (C:\ti\mmwave_sdk_<version_number>\tools\ftdi) 来更新驱动程序。必须对所有四个 COM 端口都执行此操作。安装完所有四个 COM 端口后,设备管理器将能够识别这些器件,并指示 COM 端口号,如图 2-24 所示。
图 2-24 已安装 FTDI 驱动程序