ZHCUC47C November   2021  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 主要特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 毫米波开箱即用 (OOB) 演示
  6. 2硬件
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  PCB 处理建议
    3. 2.3  电源连接
    4. 2.4  连接器
      1. 2.4.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
      2. 2.4.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
      3. 2.4.3 CAN-A 接口连接器 (J3)
      4. 2.4.4 CAN-B 接口连接器 (J2)
      5. 2.4.5 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.4.5.1 启用 DP83TC812R (AWR2944EVM) 或 DP83TG720S (AWR2944PEVM) PHY 所需的 ECO
          1. 2.4.5.1.1 从 AWR2944P 向 DP83TG720S 提供 25MHz 时钟源所需的 ECO
      6. 2.4.6 USB 连接器(J8、J10)
      7. 2.4.7 OSC_CLKOUT 连接器 (J14)
      8. 2.4.8 PMIC SPI 连接器 (J16) (DNP)
      9. 2.4.9 电压轨纹波测量连接器(J1、J5)(DNP)
    5. 2.5  天线
    6. 2.6  PMIC
    7. 2.7  板载传感器
    8. 2.8  PC 连接
      1. 2.8.1 XDS110 接口
      2. 2.8.2 FTDI 接口
    9. 2.9  将 AWR2944EVM/AWR2944PEVM 连接至 DCA1000 EVM
    10. 2.10 跳线、开关和 LED
      1. 2.10.1 开关
      2. 2.10.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.10.3 I2C 连接
      4. 2.10.4 按钮
      5. 2.10.5 LED
  7. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  9. 5合规信息
    1. 5.1 在欧盟和英国地区的运行要求
  10. 6其他信息
    1.     商标
  11. 7修订历史记录

套件内容

  • AWR2944EVM 或 AWR2944PEVM
  • Micro USB 电缆
  • 以太网电缆
  • 安装支架、螺钉、垫片和螺母,用于垂直放置 PCB
注: 不包含带 2.1mm 桶形插孔(中心为正极)的 12V、>2.5A 电源砖。TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源。电源线的长度必须小于 3 米。

以下电源经测试可与 AWR2944EVM 配合使用:SDI65-12-U-P5。