ZHCUC47C November 2021 – September 2024
默认情况下,该电路板设计为与带有 RJ45 连接器的 DP83867E PHY 配合使用。要使用 MATEnet 连接器启用 DP83TC812R PHY,必须进行以下硬件更改。如需获取在 PCB 上查找这些元件的相关帮助,请参阅提供的原理图、BOM 和装配文件。
德州仪器 (TI) 尚未测试 AWR2944EVM 上的汽车以太网 PHY (U4) 和端口 (J4) 是否符合任何地区标准,如无线电设备指令 2014/53/EU。如果用户希望组装使用该端口所需的元件,则用户可以进行任何必要的测试,以确保该端口在使用前符合所有适用的地区标准。无论您为启用 J4 端口进行何种修改,都会使 AWR2944EVM 的现有 RED 2014/53/EU 认证无效。