ZHCUC47C November   2021  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 主要特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 毫米波开箱即用 (OOB) 演示
  6. 2硬件
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  PCB 处理建议
    3. 2.3  电源连接
    4. 2.4  连接器
      1. 2.4.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
      2. 2.4.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
      3. 2.4.3 CAN-A 接口连接器 (J3)
      4. 2.4.4 CAN-B 接口连接器 (J2)
      5. 2.4.5 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.4.5.1 启用 DP83TC812R (AWR2944EVM) 或 DP83TG720S (AWR2944PEVM) PHY 所需的 ECO
          1. 2.4.5.1.1 从 AWR2944P 向 DP83TG720S 提供 25MHz 时钟源所需的 ECO
      6. 2.4.6 USB 连接器(J8、J10)
      7. 2.4.7 OSC_CLKOUT 连接器 (J14)
      8. 2.4.8 PMIC SPI 连接器 (J16) (DNP)
      9. 2.4.9 电压轨纹波测量连接器(J1、J5)(DNP)
    5. 2.5  天线
    6. 2.6  PMIC
    7. 2.7  板载传感器
    8. 2.8  PC 连接
      1. 2.8.1 XDS110 接口
      2. 2.8.2 FTDI 接口
    9. 2.9  将 AWR2944EVM/AWR2944PEVM 连接至 DCA1000 EVM
    10. 2.10 跳线、开关和 LED
      1. 2.10.1 开关
      2. 2.10.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.10.3 I2C 连接
      4. 2.10.4 按钮
      5. 2.10.5 LED
  7. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  9. 5合规信息
    1. 5.1 在欧盟和英国地区的运行要求
  10. 6其他信息
    1.     商标
  11. 7修订历史记录

在欧盟和英国地区的运行要求

在欧盟和英国运行 AWR2944EVM 时,必须满足以下要求。
  • 对于无线电设备指令 2014/53/EU 和 UKCA 的合规性测试,所测试的工作带宽分别为 900MHz(中心频率为 77.45GHz)和 3900MHz(中心频率为 78.95GHz)。对于 900MHz 带宽,最大峰值 EIRP 约为 37dBm,对于 3900MHz 带宽,最大峰值 EIRP 约为 34dBm。
    1. 如果用户选择在上述指定工作带宽和工作功率之外运行 EVM,则 EVM 必须在屏蔽室内运行。
  • 在 77GHz 至 81GHz 区域中运行时,如果选择在 0dB 回退下工作,用户不得同时启用多个 TX,如果需要同时启用多个 Tx,则须启用至少 10dB 的 TX 回退下,以便满足平均功率频谱密度的 -3dBm 限制。
  • 德州仪器 (TI) 尚未测试 AWR2944EVM 上的汽车以太网 PHY (U4) 和端口 (J4) 是否符合任何地区标准,如无线电设备指令 2014/53/EU。如果用户希望组装使用该端口所需的元件,则可以在使用前执行任何必要的测试,以便确认该端口符合所有适用的地区标准。无论您为启用 J4 端口进行何种修改,都会使 AWR2944EVM 的现有 RED 2014/53/EU 认证无效。
  • 使用最大长度为 3 米的非屏蔽对称室内 CAT5 或更高级别的以太网电缆对 RJ45 端口 (J9) 进行了测试,确认其符合无线电设备指令 2014/53/EU 和 UKCA 的要求。如果用户希望使用不符合这些规范的以太网电缆运行 AWR2944EVM,则可以在使用前执行任何必要的测试,以便确认 AWR2944EVM 和以太网电缆符合所有适用的地区标准。
  • 已使用最大长度为 3 米的直流电源线对 AWR2944EVM 进行了测试,确认其符合无线电设备指令 2014/53/EU 和 UKCA 的要求。如果用户希望使用更长的直流电源线来运行 AWR2944EVM,则可以在使用前执行任何必要的测试,以便确认 AWR2944EVM 和直流电源线符合所有适用的地区标准。
  • 已使用最大长度为 3 米的 USB 电缆对 AWR2944EVM 进行了测试,确认其符合无线电设备指令 2014/53/EU 和 UKCA 的要求。如果用户希望使用更长的 USB 电缆来运行 AWR2944EVM,则可以在使用前执行任何必要的测试,以便确认 AWR2944EVM 和 USB 电缆符合所有适用的地区标准。
  • AWR2944EVM 尚未针对车辆的交互式控制进行评估,任何此类使用都需要对车辆控制系统的适用功能安全进行额外评估。