ZHCUC47C November   2021  – September 2024 AWR2944 , AWR2944P , IWR2944

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 主要特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 毫米波开箱即用 (OOB) 演示
  6. 2硬件
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  PCB 处理建议
    3. 2.3  电源连接
    4. 2.4  连接器
      1. 2.4.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
      2. 2.4.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
      3. 2.4.3 CAN-A 接口连接器 (J3)
      4. 2.4.4 CAN-B 接口连接器 (J2)
      5. 2.4.5 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.4.5.1 启用 DP83TC812R (AWR2944EVM) 或 DP83TG720S (AWR2944PEVM) PHY 所需的 ECO
          1. 2.4.5.1.1 从 AWR2944P 向 DP83TG720S 提供 25MHz 时钟源所需的 ECO
      6. 2.4.6 USB 连接器(J8、J10)
      7. 2.4.7 OSC_CLKOUT 连接器 (J14)
      8. 2.4.8 PMIC SPI 连接器 (J16) (DNP)
      9. 2.4.9 电压轨纹波测量连接器(J1、J5)(DNP)
    5. 2.5  天线
    6. 2.6  PMIC
    7. 2.7  板载传感器
    8. 2.8  PC 连接
      1. 2.8.1 XDS110 接口
      2. 2.8.2 FTDI 接口
    9. 2.9  将 AWR2944EVM/AWR2944PEVM 连接至 DCA1000 EVM
    10. 2.10 跳线、开关和 LED
      1. 2.10.1 开关
      2. 2.10.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.10.3 I2C 连接
      4. 2.10.4 按钮
      5. 2.10.5 LED
  7. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  9. 5合规信息
    1. 5.1 在欧盟和英国地区的运行要求
  10. 6其他信息
    1.     商标
  11. 7修订历史记录

I2C 连接

该电路板具有用于测量板载温度的温度传感器,用于测量 1.2V、1.8V、3.3V、1V0_RF1 和 1V0_RF2 AWR2944 电源轨电流的电流传感器,以及用于存储电路板 ID 的 EEPROM。它们通过 I2C 总线连接到 AWR2944EVM/AWR2944PEVM。

表 2-14 展示了 AWR2944EVM/AWR2944PEVM 电路板中可用 I2C 器件的列表及其地址。

表 2-14 I2C 器件地址
传感器类型 参考位号 器件型号 目标地址
温度传感器 U24 TMP112AIDRLR 0x49
适用于 3.3V 电压轨的电流传感器 U12 INA226AIDGSR 0x44
适用于 1.8V 电压轨的电流传感器 U11 INA226AIDGSR 0x41
适用于 1.2V 数字电压轨的电流传感器 U9 INA226AIDGSR 0x40
适用于 1.0V RF1 电压轨的电流传感器 U22 INA226AIDGSR 0x42
适用于 1.0V RF2 电压轨的电流传感器 U30 INA226AIDGSR 0x43
EEPROM U28 CAV24C02WE-GT3 0x50