ZHCUC47C November   2021  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 主要特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 毫米波开箱即用 (OOB) 演示
  6. 2硬件
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  PCB 处理建议
    3. 2.3  电源连接
    4. 2.4  连接器
      1. 2.4.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
      2. 2.4.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
      3. 2.4.3 CAN-A 接口连接器 (J3)
      4. 2.4.4 CAN-B 接口连接器 (J2)
      5. 2.4.5 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.4.5.1 启用 DP83TC812R (AWR2944EVM) 或 DP83TG720S (AWR2944PEVM) PHY 所需的 ECO
          1. 2.4.5.1.1 从 AWR2944P 向 DP83TG720S 提供 25MHz 时钟源所需的 ECO
      6. 2.4.6 USB 连接器(J8、J10)
      7. 2.4.7 OSC_CLKOUT 连接器 (J14)
      8. 2.4.8 PMIC SPI 连接器 (J16) (DNP)
      9. 2.4.9 电压轨纹波测量连接器(J1、J5)(DNP)
    5. 2.5  天线
    6. 2.6  PMIC
    7. 2.7  板载传感器
    8. 2.8  PC 连接
      1. 2.8.1 XDS110 接口
      2. 2.8.2 FTDI 接口
    9. 2.9  将 AWR2944EVM/AWR2944PEVM 连接至 DCA1000 EVM
    10. 2.10 跳线、开关和 LED
      1. 2.10.1 开关
      2. 2.10.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.10.3 I2C 连接
      4. 2.10.4 按钮
      5. 2.10.5 LED
  7. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 设计文件
  9. 5合规信息
    1. 5.1 在欧盟和英国地区的运行要求
  10. 6其他信息
    1.     商标
  11. 7修订历史记录

通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)

可以根据 SOP [2:0] 线的状态,将 AWR2944EVM/AWR2944PEVM 设置为在不同的模式下运行。只有在 AWR2944 器件启动过程中,才会对这些线路进行检测。表 2-12 说明了器件的状态。

闭合跳线表示进入 AWR2944 器件的 SOP 信号的状态“1”,断开跳线表示状态“0”。

注: 也可通过板载 FTDI 控制 SOP[2:0] 引脚。在这种情况下,FTDI 设置会覆盖跳线设置。
表 2-12 SOP[0:2] 模式
参考 用法 说明

J17 (SOP 2)、J18 (SOP 1)、J20 (SOP 0)

SOP[2:0]

101(SOP 模式 5)= 刷写模式

001(SOP 模式 4)= 功能模式

000(SOP 模式 3)= 保留

011(SOP 模式 2)= 开发模式

010(SOP 模式 1)= 保留

AWR2944EVM, AWR2944PEVM  SOP 跳线图 2-28 SOP 跳线

此外,SOP[4:3] 信号根据表 2-13 中提供的以下配置定义 XTAL 时钟输入。

表 2-13 SOP[4:3] 模式
参考 用法 说明

R303、R312 已组装。

R301、R309 未组装

SOP[4:3] 00 = 40MHz(默认状态)

R301、R312 已组装。

R303、R319 未组装

01 = 45.1584MHz

R303、R309 已组装。

R301、R312 未组装

10 = 49.152MHz

R301、R309 已组装。

R303、R312 未组装

11 = 50MHz