ZHCUC21 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 为什么使用雷达?
    2. 1.2 TI 角雷达设计
    3. 1.3 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AWRL1432 单芯片雷达解决方案
      2. 2.3.2 AWRL1432BOOST-BSD 评估模块
      3. 2.3.3 TCAN4550-Q1 集成式 CAN-FD 控制器和收发器
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1  天线配置
      2. 2.4.2  线性调频脉冲配置和系统性能
      3. 2.4.3  数据路径
      4. 2.4.4  线性调频脉冲时序
      5. 2.4.5  内存分配
      6. 2.4.6  帧重新配置
      7. 2.4.7  Vmax 扩展
      8. 2.4.8  组跟踪器
      9. 2.4.9  动态干扰消除
      10. 2.4.10 CAN-FD 收发器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件和 GUI
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

Vmax 扩展

根据传递给器件的配置参数,器件能够检测范围为 −Vmax 至 +Vmax 的速度,其中 Vmax 由以下公式定义:

方程式 1. Vmax=λ4(TIdleTime+TRampEndTime)NTxAnt

其中 TIdleTime 是线性调频脉冲空闲时间,TRampEndTime 是线性调频脉冲斜坡结束时间,NTxAnt 是发送器天线数。TIdleTime 和 TRampEndTime 均可在配置曲线中定义。

要实现更高的 Vmax,必须减小 TIdleTime 和 TRampEndTime。然而,雷达前端定义了一个物理限值,如果低于该限值,则不能减小 TIdleTime 和 TRampEndTime。检测到的超过此 Vmax 的任何速度都将周期性重复,即模糊速度,因为我们不再能够辨识实际值。为了克服这一问题并提高 Vmax,采用了中国剩余定理。

中国剩余定理应用在连续的帧上,这些帧具有交替的空闲时间,因此形成了交替变化的 Vmax。对于每个检测到的点,设置了 NH 个假设,其中 NH 是奇数。对于每个假设,使用当前帧速度分辨率

方程式 2. ∆vCurrFrm

和检测到的点的多普勒指数 dindp 计算出实际速度为:

方程式 3. v(i)=∆vCurrFrm×dindp+k×2VmaxCurrFrm, k=i-NH2, i=0,1,...,NH-1

其中 i 是假设指数。

然后,使用前一帧多普勒分辨率

方程式 4. ∆vPrevFrm

将每个假设的速度映射(折叠)到前一帧检测矩阵以获得多普勒指数位置:

方程式 5. dind(i_=round(v(i)∆vPrevFrm) mod NDopFFT, i=0,1,...,NH-1

此外,根据预测的距离迁移来校正每个假设的距离指数:

方程式 6. rind(i)=round(rindp-v(i)×Tframe), i=0,1,...,NH-1

其中,rindp 是检测到的点的距离指数,Tframe 是帧周期。

由于这些运算的存在,创建了前一帧检测矩阵中的 NH 点,每个点都定义为距离-多普勒指数对:

方程式 7. {rind(i),dind(i)}, i=0,1,...,NH-1

然后,对于每个假设,都会在前一帧检测矩阵 Dprev 中的邻近点(矩形区域)搜索,以找到局部最大峰值。搜索在一个矩形区域进行

方程式 8. (2Ds+1)×(2Rs+1)

其中 Ds 和 Rs 由配置指定。

根据哪个假设具有最大的 pmax(i),选择相应的获胜假设:

方程式 9. pmax(i)=maxvind=vind(i)-Dsvind(i)+Dsmaxrind=rind(i)-Rsrind(i)+RsDprev(vind,rind), i=0,1,...,NH-1

最后,根据获胜假设来选择实际目标速度 vactual:

方程式 10. vactual=v(m), m-argmaxi=0NH-1(pmax(i))

此过程的总结见图 2-6。


TIDEP-01034 最大速度扩展处理

图 2-6 最大速度扩展处理