ZHCUC21 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 为什么使用雷达?
    2. 1.2 TI 角雷达设计
    3. 1.3 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AWRL1432 单芯片雷达解决方案
      2. 2.3.2 AWRL1432BOOST-BSD 评估模块
      3. 2.3.3 TCAN4550-Q1 集成式 CAN-FD 控制器和收发器
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1  天线配置
      2. 2.4.2  线性调频脉冲配置和系统性能
      3. 2.4.3  数据路径
      4. 2.4.4  线性调频脉冲时序
      5. 2.4.5  内存分配
      6. 2.4.6  帧重新配置
      7. 2.4.7  Vmax 扩展
      8. 2.4.8  组跟踪器
      9. 2.4.9  动态干扰消除
      10. 2.4.10 CAN-FD 收发器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件和 GUI
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

CAN-FD 收发器

AWRL1432BOOST-BSD 包括一个集成式 CAN-FD 收发器 (TCAN4550-Q1),作为需要第二个 CAN-FD(除了 AWRL1432 上的集成式 CAN-FD 接口)的系统设计的参考。TCAN4550-Q1 通过 SPI 在 CAN 总线和 AWRL1432 之间提供一个接口,同时支持经典 CAN 和 CAN-FD。

  • TCAN4550-Q1 SPI 信号引脚连接到 AWRL1432 的集成式 SPIA 接口。
  • TCAN4550-Q1 器件复位引脚 (RST) 连接到 AWRL1432 的 GPIO 6,用于将器件复位为默认设置并使器件进入待机状态。
  • TCAN4550-Q1 唤醒请求引脚 (nWKRQ) 连接到 AWRL1432 的 GPIO 4,为不使用 INH 引脚控制电压电平的稳压器提供使能信号。这在演示中未使用,因为 INH 引脚提供电压以启用外部高压稳压器。
  • TCAN4550-Q1 中断引脚 (nINT) 连接到 AWRL1432 的 GPIO 5,用于发送所有中断请求。
  • TCAN4550-Q1 WAKE 引脚连接到用户按钮 (S6),用于高压器件本地唤醒 (LWU),以将器件转换为待机模式。
由于 TCAN4550-Q1 提供了 2K 字节的 MRAM,可以根据系统需求完全配置 TX/RX 缓冲器/FIFO,从而实现第二个 CAN-FD 功能,不会增加 AWRL1432 存储器的任何开销。

TCAN4550-Q1 配置为 BSD 演示的 表 2-5 中所示的时序参数。

表 2-5 CAN-FD 时序参数
比特率 (kbit/s) 采样点 (%) 预分频器 TSEG1 TSEG2 SJW Tq (ns) Nq
标称值 500 80 2 31 8 8 50 40
数据 2000 75 1 14 5 5 25 20

有关 TCAN4550-Q1 特性的更多详细信息,请参阅 TCAN4550-Q1 数据表。

有关 SPI 转 CAN-FD 驱动程序代码的更多详细信息,请参阅 TCAN45xx 软件用户指南。