ZHCUC21 June 2024
可以在映射文件中找到 BSD 演示存储器使用。
创建了两个内存堆,一个在本地内核存储器中,另一个在共享 L3 存储器中,占用 APPSS 的 256KB 共享内存和 HWASS 的 160KB 共享内存。共享内存的使用取决于配置。在启动时,在接收到 CLI 命令并完成配置后,将在控制台上打印出这两个堆的内存使用。从本地内核存储器为组跟踪算法分配缓冲区。
此 SDK 版本提供的 CLI 配置文件 profile_120m_40mpsec_bsdevm_16tracks.cfg 的内存堆使用情况如表 2-5 所示。
| 内存堆阵列 | 使用 | 大小(位) | 已用 | 免费 |
|---|---|---|---|---|
| 共享 L3 存储器 | 雷达立方体、检测矩阵 | 425984 | 263056 | 162928 |
| 本地内核存储器 | 处理链数据 | 23552 | 10384 | 13168 |
| 本地存储器缓冲区 | 跟踪器 | 49152 | 19968 | 29184 |