ZHCUC21 June 2024
当今的入门级 BSD 传感器通常需要一个雷达传感器来检测和跟踪在距离传感器最多 120m 处以 130kmph 的速度移动的车辆。为了满足这些要求,AWRL1432BOOST-BSD 使用了额外增益为 13dB 的高增益天线,从而将最大检测距离增加到 120m。此外,该演示实现了帧重新配置,用于在射频前端运行交替的“慢速”帧和“快速”帧。这种交替模式可实现最大速度扩展特性,以检测高达 ±144kmph 的速度。
目前,一些汽车架构需要为每个 BSD 传感器提供两个 CAN-FD 接口,以便彼此通信以及与中央 ECU 通信。AWRL1432BOOST-BSD 包括一个集成式 CAN-FD 收发器 (TCAN4550-Q1),可作为需要第二个 CAN-FD 的系统设计的参考。TCAN4550-Q1 通过 SPI 在 CAN 总线和 AWRL1432 之间提供了一个接口。