ZHCUC21 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 为什么使用雷达?
    2. 1.2 TI 角雷达设计
    3. 1.3 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AWRL1432 单芯片雷达解决方案
      2. 2.3.2 AWRL1432BOOST-BSD 评估模块
      3. 2.3.3 TCAN4550-Q1 集成式 CAN-FD 控制器和收发器
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1  天线配置
      2. 2.4.2  线性调频脉冲配置和系统性能
      3. 2.4.3  数据路径
      4. 2.4.4  线性调频脉冲时序
      5. 2.4.5  内存分配
      6. 2.4.6  帧重新配置
      7. 2.4.7  Vmax 扩展
      8. 2.4.8  组跟踪器
      9. 2.4.9  动态干扰消除
      10. 2.4.10 CAN-FD 收发器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件和 GUI
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

所需的硬件和软件

AWRL1432BOOST-BSD 是一款适用于 AWRL1432 的易用型评估板,适用于入门级 BSD 应用。

演示在 AWRL1432BOOST-BSD 上运行并连接到一个可视化工具,该工具在通过 USB 连接到 EVM 的 PC 上运行。有关使用此电路板的详细信息,请参阅 EVM 用户指南:xWRL1432BOOST-BSD。入门级 BSD 设计是使用毫米波低功耗软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 构建的应用。演示二进制文件可以在 TI Resource Explorer 的雷达工具箱中找到。演示软件版本说明中提供了用于构建此代码的 MMWAVE-L-SDK 版本。