ZHCUC21 June 2024
调频连续波 (FMCW) 雷达可以精确测量障碍物和其他车辆的距离和相对速度;因此,雷达非常适用于自动车辆应用(例如车道变换辅助 (LCA) 和后侧向来车警示 (RCTA))以及汽车安全应用(自动制动和防撞)。雷达相对于摄像头以及基于光探测和测距 (LIDAR) 的系统的一个重要优势是:雷达相对不受雨、尘和烟等环境条件的影响。由于 FMCW 雷达传输特定信号(称为线性调频脉冲)并处理反射,因此 FMCW 雷达可以在完全黑暗以及明亮日光下工作(雷达不受眩光影响)。与超声波相比,雷达通常具有更远的距离和更快的信号传输时间。