ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 会将两个 SPI 实例(SPI0、SPI1)从 AM263Px SoC 映射到 BoosterPack 接头。串联终端电阻器靠近每个 SPI 时钟和 SPI D0 信号的 SoC 放置。2:1 多路复用器 (SN74CB3Q3257PWR) 负责选择 SPI 信号来实现正确的功能。该多路复用器由 AM263Px SoC 生成的两个 GPIO 信号驱动。
| 输出使能 (OE) | 选择 (S) | 输入/输出 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 低电平 | 低电平 | A ↔ B1 | A 端口 = B1 端口 |
| 低电平 | 高电平 | A ↔ B2 | A 端口 = B2 端口 |
| 高电平 | X | 高阻态 | 断开 |
图 3-20 SoC SPI 至 BoosterPack