ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
我们发现,很少 EVM 在通过 Code Composer Studio (CCS) 连接到 PC 时,系统会提示用户按以下窗口所示更新固件。点击“Update”按钮后,更新失败,CCS 会与电路板断开连接,并且不会再检测到电路板。此问题主要发生在 CCS 版本 12.4 及更高版本中。
图 4-2 CCS 提示更新固件如上所述,以下是 CCS 未能检测到电路板时恢复电路板的步骤。
电路板检测失败的主要原因是电路板上 XDS110 调试器的固件版本错误。因此,需要使用用户 PC 上 CCS 提供的最新固件重新刷写 XDS110 调试器。按照以下步骤执行此操作。
图 4-3 引脚 64 和 97 在 U24 上的位置
图 4-4 命令提示符下的 XDS110 固件更新命令完成上述步骤后,CCS 应该能够检测并连接到 LP-AM263P 上的 XDS110 调试器。
有关 XDS110 固件以及如何更新该固件的更多详细信息,请参阅 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update