ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px SoC 需要 XTAL_XI 具有 25MHz 的时钟输入。AM263Px LaunchPad 采用 25MHz 晶体作为 SoC 时钟源。该 LaunchPad 还具有两个板载 25MHz 晶体来提供以太网 PHY 时钟信号。SoC 时钟信号输出 CLKOUT0 可以用作以太网 PHY #1 的时钟源,方法是将为 XTAL_XI 和 XTAL_XO 安装的电阻器从 25MHz 以太网 PHY #1 晶体上移除,并为 CLKOUT0 信号安装合适的电阻,使其路由到以太网 PHY 上 XI 引脚。
以太网 PHY #1 时钟信号输出 ETH1_CLKOUT 可以用作以太网 PHY #2 的时钟源,方法是将为 XTAL_XI 和 XTAL_XO 安装的电阻从 25MHz 以太网 PHY #2 晶体上移除,并为 ETH1_CLKOUT 信号安装合适的电阻,使其路由到以太网 PHY #2 上 XI 引脚。
该 LaunchPad 还需要一个 16MHz 时钟源来用于 XDS110,以便提供 UART-USB JTAG 支持。