ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 具有高安全性 - 现场安全 (HS-FS) 器件。HS-FS 器件能够使用一次性编程将器件从 HS-FS 型转换为高安全性 - 强制安全 (HS-SE) 器件。
AM263Px 器件在离开 TI 工厂时处于 HS-FS 状态,在这种状态下,客户密钥未进行编程且具有以下属性:
一次性可编程 (OTP) Keywriter 可将安全器件从 HS-FS 转换为 HS-SE。OTP Keywriter 会将客户密钥编程到器件电子保险丝中,以强制安全启动并建立信任根。安全启动需要使用客户密钥对映像进行加密(可选)和签名,这将由 SoC 进行验证。处于 HS-SE 状态的安全器件具有以下属性: