ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 采用 USB Type-C 连接供电。USB Type-C 电源应能提供 3A、5V 的输出,而且应能通过 CC1 和 CC2 信号广播拉电流能力。在 AM263Px LaunchPad 上,USB Type-C 连接器上的 CC1 和 CC2 与端口控制器 IC (TUSB320) 相连。此器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认模式、中等模式还是高级模式。
引脚 PORT 通过电阻下拉接地,可将其配置为 UFP(面向上游的端口)模式。实施 VBUS 检测来确定 UFP 模式下是否连接成功。OUT1 和 OUT2 引脚连接到或非门。OUT1 和 OUT2 引脚上均为低电平有效时,会广播连接状态下的高电流 (3A),使 VUSB_5V0 电源开关提供 VSYS_5V0 电源,从而为其他稳压器和 LDO 供电。
在 UFP 模式下,该端口控制器 IC 在两个 CC 引脚上始终存在下拉电阻器。该端口控制器 IC 还会监控 CC 引脚上与由所连 DFP 表明的 Type-C 模式电流相对应的电压电平。该端口控制器 IC 会去除 CC 引脚的抖动,并等待 VBUS 检测后成功连接。作为 UFP,该端口控制器器件通过 OUT1 和 OUT2 GPIO 检测并将 DFP 广播的电流电平通信到系统中。
AM263Px LaunchPad 电源要求为 5V、3A,如果无法提供所需电源,或非门的输出会变为低电平来禁用 VUSB_5V0 电源开关。因此,如果不满足电源要求,除 VCC3V3_TA 以外的所有电源都将保持关闭状态。只有电源能够提供 5V、3A,此电路板才能完全通电。

| OUT1 | OUT2 | 广播 |
|---|---|---|
| H | H | 未连接状态下的默认电流 |
| H | L | 连接状态下的默认电流 |
| L | H | 连接状态下的中等电流 (1.5A) |
| L | L | 连接状态下的高电流 (3.0A) |
AM263Px LaunchPad 包含一个针对每个电源轨采用分立稳压器的电源解决方案。在电源的初始阶段,由 Type-C USB 连接器提供的 5V 电压用于生成 LaunchPad 所需的所有必要电压。
分立式直流/直流降压稳压器和 LDO 用于生成 AM263Px 片上系统 (SoC) 及其他外设所需的电源。
| 元件 | 参考位号 | 功能 | 电压输入 | 电压输出 |
|---|---|---|---|---|
| TPS62913 | U29 | AM263Px 数字内核 1.2V | 5.0V | 1.2V |
| TPS74801 | U32 | 系统 3.3V | 5.0V | 3.3V |
| TSP74801 | U30 | 以太网 PHY 2.5V | 5.0V | 2.5V |
| TPS74801 | U31 | 以太网 PHY 1.1V | 5.0V | 1.1V |
| TPS62177 | U36 | 测试自动化接头 3.3V | 5.0V | 3.3V |