ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
该电路板支持两个测试自动化特性:
测试自动化电路由专用的 3.3V 电源 (VSYS_TA_3V3) 供电,该电源由 5V 至 3.3V 降压稳压器 (TPS62177DQCR) 生成。
AM263Px SoC I2C3 实例同时连接到测试自动化接头和引导模式 IO 扩展器 (TCA6408ARGTR)。

下表详细说明了测试自动化映射。
| 信号名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|
| TA_POWERDOWNZ | 为逻辑低电平时,禁用直流/直流转换第一级中使用的 3.3V 降压稳压器 | 输出 |
| TA_PORZ | 为逻辑低电平时,由于 PMOS VGS 小于零,因此将 PORz 信号连接到接地,从而对主域进行上电复位 | 输出 |
| TA_RESETZ | 为逻辑低电平时,由于 PMOS VGS 小于零,因此将 WARM RESETn 信号连接到接地,从而对主域进行热复位 | 输出 |
| TA_GPIO1 | 为逻辑低电平时,由于 PMOS VGS 小于零,因此将 INTn 信号连接到接地,从而对 SoC 产生中断 | 输出 |
| TA_GPIO3 | 为逻辑低电平时,禁用引导模式缓冲器输出使能 | 输出 |
| TA_GPIO4 | 引导模式 IO 扩展器的复位信号 | 输出 |
| TA_I2C_SCL | I2C 时钟信号用于与引导模式 IO 扩展器进行通信,以更改引导模式。 | 输出 |
| TA_I2C_SDA | I2C 数据信号用于与引导模式 IO 扩展器进行通信,以更改引导模式。 | 输出 |