ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
该 LaunchPad 具有一个单通道 MCAN 收发器 (TCAN1044VDRBTQ1),后者连接到 AM263Px SoC 的 MCAN3 接口。该 MCAN 收发器具有两个电源输入,VIO 是收发器 3.3V 系统电平转换电源电压,VCC 是收发器 5V 电源电压。SoC 的 CAN 发送数据输入映射到收发器的 TXD,而收发器的 CAN 接收数据输出映射到 SoC 的 MCAN RX 信号。
图 3-22 MCAN 收发器和 BoosterPack 接头该系统在 CANH 和 CANL 信号上具有 120Ω 拆分端接,用于改进 EMI 性能。分裂端接可消除开始和结束消息传输时出现的总线共模电压波动,从而改善网络的电磁辐射性能。
低电平和高电平 CAN 总线输入输出线路都端接至一个三引脚接头。
待机控制信号为 AM263Px SoC GPIO 信号。STB 控制输入具有一个上拉电阻器,用于将收发器置于低功耗待机模式,以防系统功耗过大。下表展示了 MCAN 收发器工作模式与 STB 控制输入逻辑之间的关系。
| STB | 器件模式 | 驱动器 | 接收器 | RXD 引脚 |
|---|---|---|---|---|
| 高电平 | 低电流待机模式且总线处于唤醒状态 | 禁用 | 低功耗接收器且总线监视器启用 | 高电平(隐性),直到接收到有效的 WUP |
| 低电平 | 正常模式 | 启用 | 启用 | 镜像总线状态 |
MCAN5 通过一个 2:1 多路复用器连接到 BoosterPack 接头。该多路复用器负责选择是将 ADC 输入还是 MCAN 信号映射到 BoosterPack 接头。
| BP_MUX_SEL | 条件 | 多路复用器的功能 |
|---|---|---|
| 低电平 | 选择了 ADC 输入 | 端口 A ↔ 端口 B |
| 高电平 | 选择了 MCAN TX/RX | 端口 A ↔ 端口 C |