ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 通过两个映射到 BoosterPack 接头的 LIN 实例支持局域互连网络通信。
图 3-26 LIN 实例到 BoosterPack 接头两个 LIN 实例都映射到备选 BoosterPack 功能 2:1 多路复用器。备选 BoosterPack 功能多路复用器还具有 ADC 输入和 PRU0 GPIO 信号的映射。
| PRU_MUX_SEL | BP_MUX_SEL | 2:1 多路复用器的功能 | 到 BP 接头的信号 |
|---|---|---|---|
| 高电平 | 低电平 | 端口 A ↔ 端口 B | LIN2TX/RX,ADC4_AIN1,ADC0_AIN2 |
| 高电平 | 高电平 | 端口 A ↔ 端口 C | PRU GPIO11/9,LIN1TX/RX |
| 低电平 | 低电平 | 端口 A ↔ 端口 B | LIN2TX/RX,ADC4_AIN1,ADC0_AIN2 |
| 低电平 | 高电平 | 端口 A ↔ 端口 C | NC,NC,LIN1 TX/RX |