ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 会将 20 路 ADC 输入映射到 BoosterPack 接头。该 LaunchPad 中使用的所有 ADC 输入都受到 ESD 保护。
图 3-27 ADC/DAC 信号路径其中的七路 ADC 输入和一个 DAC_OUT 信号实例会连接到 2:1 多路复用器 (TS3DDR3812RUAR) 来提供备选的 BoosterPack 功能。多路复用器的选择线路由 AM263Px SoC GPIO 信号驱动。
| BP_MUX_SEL | 条件 | 多路复用器的功能 |
|---|---|---|
| 低电平 | 已选择 ADC 输入/DAC_OUT | 端口 A ↔ 端口 B |
| 高电平 | 已选择备选 BP 功能 | 端口 A ↔ 端口 C |
ADC 和 DAC 需要电压基准。AM263Px LaunchPad 具有两个开关,让用户可以在 DAC 和 ADC VREF 源之间切换。

DAC VREF 开关 (S1) 是一个单极双掷开关,用于控制 AM263Px SoC 的 ADC VREF 输入。
| DAC VREF 开关位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 引脚 1-2 | AM263Px 片上 LDO |
| 引脚 2-3 | 外部 DAC VREF 接头 |
ADC VREF 开关 (S2) 包含两个单极双掷开关,用于控制 AM263Px SoC 的 ADC VREF 输入。
| ADC VREF 开关位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 引脚 1-2 | 开路 - 允许使用 AM263Px 片上 LDO 基准 |
| 引脚 2-3 | 外部 ADC VREF 接头 |
| 引脚 4-5 | 开路 - 允许使用 AM263Px 片上 LDO 基准 |
| 引脚 5-6 | 外部 ADC VREF 接头 |