ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 提供一个 Micro SD 卡接口,该接口映射到 AM263Px SoC 的 MMC0 实例。

负载开关 (TPS22918TDBVTQ1) 用于为 Micro SD 卡连接器供电。该负载开关由 WARMRESETn 与 SD 卡使能 GPIO (GPIO122) 之间的 2 路输入与门的输出驱动,以便在复位时对卡进行上电下电。该负载开关采用快速输出放电 (QOD) 技术来确保电源电压在复位期间小于 10% 的标称值。
以六通道瞬变电压抑制器件 (TPD6E001RSER) 和双通道瞬变电压抑制器件 (TPD2E001DRLR) 形式为 MMC 信号提供内联 ESD 保护。
SD 卡连接器的写保护 (WP) 和卡检测 (CD) 信号会被上拉至 3.3V 系统电压源。
除 CD 信号以外的所有 MMC 信号都具有一个串联终端电阻器。