ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
板上提供了多个电源指示 LED,用于向用户指示主要电源的输出状态。这些 LED 指示各个域中的电源。
| 名称 | 默认状态 | 操作 | 功能 |
|---|---|---|---|
| D2 | 点亮 | VSYS_5V0 | 生成的 5V 电压的电源指示器 |
| D4 | 点亮 | VSYS_3V3 | 生成的 3.3V 电压的电源指示器 |
| D5 | 点亮 | PG_VDD_1V2 | 生成的 1.2V 电源正常电压的电源指示器 |
| D6 | 点亮 | VSYS_TA_3V3 | 连接到测试自动化接头的电压的电源指示器 |
| DS1 | 熄灭 | SAFETY_ERROR | 电压的电源错误指示 - VUSB_5V0 |
| D3 | 熄灭 | XDS_PROGSTAZ1 | LED 将在 Micro-B 连接建立后亮起 |
| DS3 | 熄灭 | XDS_PROGSTAZ2 | LED 将亮起,以指示正在通过 JTAG 进行通信 |
| DS4 | 熄灭 | VUSB_5V0 | 电源不正常(电源不良) |
图 3-3 电源状态 LED