ZHCUC18A April 2024 – August 2024
PRODUCTION DATA
AM263Px LaunchPad 使用 XDS110 作为 USB2.0 转 UART 桥接器来实现终端访问。AM263Px SoC 的 UART0 发送和接收信号通过双通道隔离缓冲器 (ISO7721DR) 映射到 XDS110,用于从 3.3V IO 电压电源转换为 3.3V XDS 电源。XDS110 连接到 Micro-B USB 连接器来传输 USB 2.0 信号。瞬态电压抑制器件 (TPD4E02B04DQAR) 为 USB 2.0 信号提供 ESD 保护。Micro-B USB 连接器的 VBUS 5V 电源会映射到低压降稳压器 (TPS79601DRBR) 来产生 3.3V XDS110 电源。由于为 XDS110 采用单独的 3.3V 电源,仿真器可以在 LaunchPad 断电时保持连接。
单独的 UART 实例(UART2 和 UART5)直接映射到 BoosterPack 接头。
图 3-21 UART