ZHCUBV8A January 2009 – April 2024 PCM2912A
图 3-1 展示了 PCM2912A 的引脚分配。表 3-1 列出了终端功能。
名称 | TQFP-36 终端 |
I/O | 说明 |
---|---|---|---|
BGND | 1 | – | 内部稳压器的基准 |
VBUS | 2 | – | 连接到 USB 电源 (VBUS) |
D– | 3 | I/O | USB 差分输入/输出负极 |
D+ | 4 | I/O | USB 差分输入/输出正极 |
VDD | 5 | – | 数字电源 |
DGND | 6 | 数字地 | |
XTO | 7 | O | 晶体振荡器输出 |
XTI | 8 | I | 晶体振荡器输入 |
FL | 9 | – | 左通道的外部滤波器引脚(可选) |
FR | 10 | – | 右通道的外部滤波器引脚(可选) |
VCOM1 | 11 | – | ADC、DAC 和模拟前端的共模电压 (VCCA/2)。去耦电容器连接到 AGND。 |
VCOM2 | 12 | – | 耳机的共模电压 (VCCA/2)。去耦电容器连接到 AGND。 |
AGND | 13 | – | 模拟地 |
NC | 14 | – | 未连接 |
VCCA | 15 | – | 模拟电源 |
VIN | 16 | I | ADC 麦克风输入 |
MBIAS | 17 | O | 麦克风偏置输出 (0.75VCCA) |
VOUTL | 18 | O | 左通道的耳机输出 |
VCCL | 19 | – | 左通道耳机放大器的模拟电源 |
HGND | 20 | – | 耳机放大器的模拟地 |
VCCR | 21 | -– | 右通道耳机放大器的模拟电源 |
VOUTR | 22 | O | 右通道的耳机输出 |
MAMP | 23 | I | 麦克风前置放大器增益控制(LOW:前置放大器关闭;HIGH:前置放大器开启 = +20dB) |
电源 | 24 | I | 功耗声明选择引脚(LOW:100mA;HIGH:500mA) |
PGND | 25 | – | 麦克风偏置、麦克风放大器和 PGA 的模拟地 |
VCCP | 26 | – | PLL 的模拟电源 |
TEST1 | 27 | I | 测试引脚。必须设置为高电平。 |
TEST0 | 28 | I | 测试引脚。必须设定为低电平。 |
SSPND | 29 | O | 挂起标志(LOW:挂起;HIGH:运行状态) |
MMUTE | 30 | I | 麦克风静音控制、高电平有效(LOW:静音关闭;HIGH:静音开启) |
REC | 31 | O | 录制状态输出(LOW:录制;FLASH:录制时静音;HIGH:停止) |
PLAY | 32 | O | 播放状态输出(LOW:播放;FLASH:播放时静音;HIGH:停止) |