ZHCUBV8A
January 2009 – April 2024
PCM2912A
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
引脚分配和终端功能
2.2
接口和连接
3
软件
3.1
软件设置指南
3.1.1
Windows 10 下的基本操作设置
3.1.1.1
评估前的基本设置
3.1.1.2
音量和静音设置
3.1.1.3
采样频率
3.1.2
Mac OS 下的基本操作设置
3.1.2.1
评估前的基本设置
3.1.2.2
音量设置
3.1.2.3
采样频率
4
实现结果
4.1
评估设置
4.2
性能数据和结果
4.2.1
动态特性测量
4.2.2
播放性能
4.2.3
录制性能
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
相关文档
8
修订历史记录
特性
PCM2912A 的主要特性包括:
模拟前端:
麦克风放大器(+20dB 增益)
单声道输入
模拟后端:
带音量控制的立体声/单声道耳机放大器或线路输出
模拟性能:
动态范围:90dB (DAC)
动态范围:90dB (ADC)
在 R
L
= 16Ω 下,耳机输出为 25mW
电源电压
5.0V 单电源 (V
BUS
)
低功率耗散:
在 44.1kHz 下,模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 运行功耗为 425mW
挂起模式下 0.8mW
采样频率:8kHz、11.025kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz(ADC 和 DAC)
可编程功能:
–76dB 至 0dB 模拟输出增益
–12dB 至 +30dB 模拟输入增益
–76dB 至 0dB 侧音增益
0dB/20dB 麦克风放大器增益
高通滤波器:0.078 ×f
S
截止频率
封装:32 引脚 TQFP
工作温度范围:-25°C 至 +85°C