ZHCUBV8A January 2009 – April 2024 PCM2912A
本节中介绍的 DEM-PCM2912A EVM 播放性能在以下条件下获得:
按照图 5-2 所示配置设备。
电源 | 性能 | 滤波器设置 | DOUT |
---|---|---|---|
5.0V | THD+N(1kHz 下 –1dB) | 400Hz 至 20kHz LP | 0.008% |
SNR(BPZ 输入) | 400Hz 至 20kHz LP + A 加权 | 92.5dB | |
DR(–60dB 输入) | 400Hz 至 20kHz LP + A 加权 | 90.5dB |