按照以下步骤配置耳机、麦克风和录制选项的音量设置。
设置耳机音量:
- 从控制面板中打开 Sound 选项。(Start→Control Panel→Sound)
- 从“Playback”选项中打开 USB 音频编解码器的扬声器属性,然后选择 Levels 选项卡,如图 4-3 所示。
- 将耳机的输出音量、静音和均衡设置为 –76dB 至 0dB。
设置麦克风侧音:
- 从控制面板中打开 Sound 选项。(Start→Control Panel→Sound)
- 从“Playback”选项中打开 USB 音频编解码器的扬声器属性,然后选择 Levels 选项卡,如图 4-3 所示。
- 将麦克风侧音的音量和静音级别设置为 –76dB 至 0dB。
设置录制音量:
- 从控制面板中打开 Sound 选项。(Start→Control Panel→Sound)
- 从“Record”选项中打开 USB 音频编解码器的麦克风属性,然后选择 Levels 选项卡,如图 4-4 所示。
- 将麦克风音量和录制静音级别设置为 –12dB 至 +30dB。
此过程完成后,即使插入/拔出 EVM,每个元件的系统音量设置也会保持不变。