ZHCUBV8A January   2009  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 引脚分配和终端功能
    2. 2.2 接口和连接
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置指南
      1. 3.1.1 ‌Windows 10 下的基本操作设置
        1. 3.1.1.1 评估前的基本设置
        2. 3.1.1.2 音量和静音设置
        3. 3.1.1.3 采样频率
      2. 3.1.2 Mac OS 下的基本操作设置
        1. 3.1.2.1 评估前的基本设置
        2. 3.1.2.2 音量设置
        3. 3.1.2.3 采样频率
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 动态特性测量
      2. 4.2.2 播放性能
      3. 4.2.3 录制性能
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
  14. 8修订历史记录

接口和连接

表 3-2 列出了 DEM-PCM2912A EVM 的连接器参考。

表 2-2 DEM-PCM2912A EVM 连接器
连接器器件/说明
CN1USB 连接器,Type A
J1单声道麦克风输入
J2耳机输出端子
D1LED(红色);录制指示灯(静音时闪烁)
D2LED(绿色);播放指示灯(静音时闪烁)
S1-1麦克风静音开关(开:静音;关:取消静音)(1)
S1-2电源选择(开:100mA;关:500mA)

S1-3

麦克风放大器增益控制
(开:0dB;关:+20dB)
SW1(麦克风静音开关)的状态不会反映在 Windows 系统 PC 的 Wave In 显示屏麦克风静音状态中;操作系统不支持 HID 功能。