在 Mac OS X 操作系统下,应选择特定的采样频率,因为在几乎所有应用软件上都无法更改采样频率。
设置 DAC 采样频率:
- 打开 Audio MIDI Settings 选项 (Application→Utility→Set Audio MIDI),如图 4-11 所示。
- 在 Set Audio MIDI 选项组中选择 Audio Input 选项卡,如图 4-11 所示。
- 从七个选项中选择所需的 DAC 采样频率:8kHz、11.025kHz、16kHz、22.5kHz、32kHz、44.1kHz 和 48kHz。
设置 ADC 采样频率:
- 打开 Audio MIDI Settings 选项 (Application→Utility→Set Audio MIDI),如图 4-11 所示。
- 在 Set Audio MIDI 选项组中选择 Audio Output 选项卡,如图 4-11 所示。
- 从七个选项中选择所需的 ADC 采样频率:8kHz、11.025kHz、16kHz、22.5kHz、32kHz、44.1kHz 和 48kHz。