ZHCUBV8A January 2009 – April 2024 PCM2912A
DEM-PCM2912A EVM 是一款完整的评估平台,适用于具有 USB 接口的 16 位单声道麦克风输入和立体声耳机输出 PCM2912A 总线供电音频编解码器。所有必要的连接器和电路一应俱全,可以对接音频测试系统和商用音频设备。
DEM-PCM2912A EVM 上装有一个 USB 连接器。两个立体声微型插孔提供立体声音频输出和单声道音频输入功能。