ZHCUBV8A January   2009  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 引脚分配和终端功能
    2. 2.2 接口和连接
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置指南
      1. 3.1.1 ‌Windows 10 下的基本操作设置
        1. 3.1.1.1 评估前的基本设置
        2. 3.1.1.2 音量和静音设置
        3. 3.1.1.3 采样频率
      2. 3.1.2 Mac OS 下的基本操作设置
        1. 3.1.2.1 评估前的基本设置
        2. 3.1.2.2 音量设置
        3. 3.1.2.3 采样频率
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 动态特性测量
      2. 4.2.2 播放性能
      3. 4.2.3 录制性能
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
  14. 8修订历史记录

播放性能

本节中介绍的 DEM-PCM2912A EVM 性能在以下条件下获得:

  • fS = 44.1kHz
  • 输出 PGA(扬声器输出音量):0dB
  • 麦克风 PGA 的侧音:–76dB(静音)
  • RL = 10kΩ/32Ω/16Ω 插入耳机插孔 J2 以提供耳机输出
  • 跳线设置:S1-2 至 100mA (ON) 和 S1-3 至 0dB (ON)
  • 用于播放的应用软件:适用于 Windows Vista®/XP 的 Sound Recorder、Media Player 和 iTunes®;适用于 MacOS X®QuickTime®iTunes®
  • 设备:AP2 模拟分析器 (SYS-2722)

按照图 5-1 所示配置设备。

GUID-383B15B7-798E-4A51-8DEE-4A95BC1B48BC-low.gif图 4-1 用于测量播放性能的 DEM-PCM2912A EVM 配置
表 4-1 线路输出播放性能
电源 性能 滤波器设置 RL VOUTL VOUTR
5.0V THD+N(1kHz 下为 0dBFS) 400Hz 至 20kHz 分析仪前 10kΩ 0.0086% 0.0085%
SNR(BPZ 输入) 400Hz 至 20kHz 分析仪前
+ A 加权
10kΩ 92.1dB 92.1dB
DR(–60dBFS 输入) 400Hz 至 20kHz 分析仪前
+ A 加权
10kΩ 90.3dB 90.5dB
通道隔离
(目标通道的 BPZ 输入))
400Hz 至 20kHz 分析仪前 10kΩ 89.3dB 89.3dB
表 4-2 32Ω 耳机输出播放性能
电源性能滤波器设置RLVOUTLVOUTR
5.0VTHD+N(1kHz 下为 0dBFS)400Hz 至 20kHz 分析仪前32Ω0.026%0.025%
SNR(BPZ 输入)400Hz 至 20kHz 分析仪前
+ A 加权
32Ω92.1dB92.1dB
DR(–60dBFS 输入)400Hz 至 20kHz 分析仪前
+ A 加权
32Ω89.4dB89.4dB
表 4-3 16Ω 耳机输出播放性能
电源性能滤波器设置RLVOUTLVOUTR
5.0VTHD+N(1kHz 下为 0dBFS)400Hz 至 20kHz 分析仪前16Ω0.044%0.042%
SNR(BPZ 输入)400Hz 至 20kHz 分析仪前
+ A 加权
16Ω92.1dB92.1dB
DR(–60dBFS 输入)400Hz 至 20kHz 分析仪前
+ A 加权
16Ω89.4dB89.3dB