ZHCUBV8A January 2009 – April 2024
PCM2912A 是一款音频编解码器,具有适用于 USB 耳麦、USB 耳机和 USB 音频接口盒的 USB 接口,它集成有单声道输入、立体声耳机输出、模拟环回线路、可编程增益放大器 (PGA) 和麦克风偏置。PCM2912A 采用 32 引脚 TQFP 封装。
DEM-PCM2912A EVM 还具有 Microsoft Windows 硬件质量实验室 (WHQL) 的 Microsoft Windows® 徽标许可证认证。DEM-PCM2912A 已成功通过 Windows Vista® x86/x64 平台的 Microsoft WLP 测试 (DTM Audio)。