ZHCUBV8A January 2009 – April 2024 PCM2912A
按照以下步骤设置 DEM-PCM2912A EVM,以便与 Windows 10 配合使用。
将 DEM-PCM2912A EVM 的 USB 连接器连接至实验室 PC 上的可用 USB 连接器(或集线器)端口。DEM-PCM2912A EVM 可直接连接到 PC,无需使用额外的 USB 电缆。
当 EVM 连接到 PC 后,标准 Windows 驱动程序会自动安装到 PC 上。使用评估板时不需要 DEM-PCM2912A 的定制驱动程序。