ZHCUBV8A January 2009 – April 2024 PCM2912A
表 6-1 列出了 DEM-PCM2912A EVM 的物料清单 (BOM)。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 器件型号 | 封装参考 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1、C2 |
2 |
100µF |
电容,铝聚合物,100µF,6.3V,±20%,0.04 欧姆,6.3x5.8 SMD |
6SVP100M |
6.3x5.8 |
Panasonic |
|
C3、C4 |
2 |
0.022uF |
电容,陶瓷,0.022µF,25V,+/-10%,X7R,0603 |
C0603C223K3RACTU |
0603 |
Kemet |
|
C5、C6、C7、C8、C9、C11 |
6 |
1μF |
电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
C1608X7R1C105K080AC |
0603 |
TDK |
|
C10 |
1 |
3.3µF |
电容,陶瓷,3.3uF,10V,+/-10%,X5R,0805 |
0805ZD335KAT2A |
0805 |
AVX |
|
C12、C13 |
2 |
22pF |
电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
06035A220JAT2A |
0603 |
AVX |
|
C14、C15 |
2 |
10µF 模制钽电容器 25V 0201(0603 公制)1.4Ohm(100kHz 时) |
TAZG106K025CRSZ0000 |
SMD2 |
AVX |
|
|
C16 |
1 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402 |
LMK105BJ104KV-F |
0402 |
Taiyo Yuden |
|
C17、C18 |
2 |
100pF |
电容,陶瓷,100pF,25V,+/-10%,X7R,0603 |
06033C101KAT2A |
0603 |
AVX |
|
D1 |
1 |
红色 |
LED,红色,SMD |
LTST-C193KRKT-5A |
1.6x0.8mm |
Lite-On(建兴电子) |
|
D2 |
1 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LTST-C193KGKT-5A |
1.6x0.8mm |
Lite-On(建兴电子) |
|
FID4、FID5、FID6 |
3 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
J1、J2 |
2 |
音频插孔,3.5mm,立体声,R/A,SMT |
SJ-3523-SMT |
音频插孔 SMD |
CUI Inc. |
|
|
J3 |
1 |
连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT |
48037-1000 |
USB Type-A 直角 |
Molex |
|
|
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
THT-14-423-10 |
PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸 |
Brady |
|
|
R1、R2、R3、R4 |
4 |
3.3k |
电阻,3.3k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
CRCW06033K30JNEA |
0603 |
Vishay-Dale |
|
R5、R6 |
2 |
16.0 |
电阻,16.0,1%,0.1W,0603 |
RC0603FR-0716RL |
0603 |
Yageo |
|
R7 |
1 |
1.5k |
电阻,1.5k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
CRCW06031K50JNEA |
0603 |
Vishay-Dale |
|
R8 |
1 |
1.0k |
电阻,1.0k,5%,0.1W,0603 |
CRCW06031K00JNEA |
0603 |
Vishay-Dale |
|
R9、R10 |
2 |
820 |
电阻,820,5%,0.1W,0603 |
CRCW0603820RJNEA |
0603 |
Vishay-Dale |
|
R11 |
1 |
1.0Meg |
电阻,1.0MΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
CRCW06031M00JNEA |
0603 |
Vishay-Dale |
|
R12、R13 |
2 |
33 |
电阻,33,5%,0.1W,0603 |
CRCW060333R0JNEA |
0603 |
Vishay-Dale |
|
R14、R15 |
2 |
10k |
电阻,10k,5%,0.1W,0603 |
CRCW060310K0JNEA |
0603 |
Vishay-Dale |
|
S1 |
1 |
DIP 开关,SPST,3 位,滑动式,SMT |
CVS-03TB |
开关,4.7x1.45x4mm |
Copal Electronics(科宝电子) |
|
|
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17 |
17 |
测试点,微型,SMT |
5019 |
测试点,微型,SMT |
Keystone |
|
|
U1 |
1 |
具有 USB 接口、单声道麦克风输入和立体声耳机输出、PJT0032A (TQFP-32) 的音频编解码器, |
PCM2912APJTR |
PJT0032A |
德州仪器 (TI) |
|
|
Y1 |
1 |
6MHz ±30ppm 晶体 18pF 100Ω HC-49/US |
ABLS2-6.000MHZ-D4Y-T |
SMT_11MM4_4MM7 |
Abracon |